Chapa de techo para refrigeradores de techo Blue e+ TI

Artículo No.: SK 3312802

Para el montaje del refrigerador de techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.

Artículo No.:
SK 3312802
Descripción producto
Para montaje del refrigerador para montaje en el techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Observación para el montaje
Para el montaje debe utilizarse el material de fijación de la chapa de techo cerrada existente
El evaporador electrónico SK 3355.720 no puede utilizarse a causa de una colisión con el nivel de 19". La salida del agua de condensación generado debe realizarse a través del tubo suministrado.
Adecuados para referencia
3312.800
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035
Fichas técnicas
Documentación técnica