Concepto modular de climatización, puerta perfil TS 8 para el montaje de módulos de refrigeración
Artículo No.: SK 3300090
Puertas parciales de chapa de acero para montaje de m�dulos de climatizaci�n del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 ene 2020
El artículo es sustituido por:
Aquí encontrará el artículo de sustitución
- Artículo No.:
- SK 3300090
- Descripción producto
- Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta perfil sin módulo de refrigeración premontado
Bisagras TS 8, ángulo de abertura de la puerta aprox. 110º - Observación
- La siguiente información es válida para armarios TS 8 de 1200 mm de ancho
- 1 UE, en la posición del aparato a la «derecha», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte derecha del armario, más una puerta con cierre especial para la parte izquierda.
- 1 UE, en la posición del aparato a la «izquierda», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte izquierda del armario. Puede utilizarse la puerta con cierre de la derecha, ya existente en el armario.
- Observación referente a la referencia
- Bisagras a la izquierda
- Adecuado para
- Posición aparato a la izquierda
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 25 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177560130
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descripción producto
- KTS PUERTA PERFIL P/ MONTAJE MODULOS REF PARA TS 1200x2000 PUERTA DOBLE HOJA