Concepto modular de climatización, puerta perfil TS 8 para el montaje de módulos de refrigeración

Artículo No.: SK 3300110

Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.

Artículo No.:
SK 3300110
Descripción producto
Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta perfil sin módulo de refrigeración premontado
Bisagras TS 8, ángulo de abertura de la puerta aprox. 110º
Observación
La siguiente información es válida para armarios TS 8 de 1200 mm de ancho
1 UE, en la posición del aparato a la «derecha», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte derecha del armario, más una puerta con cierre especial para la parte izquierda.
1 UE, en la posición del aparato a la «izquierda», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte izquierda del armario. Puede utilizarse la puerta con cierre de la derecha, ya existente en el armario.
Observación referente a la referencia
Bisagras a la derecha
Adecuado para
Posición aparato a la derecha
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
44,5 kg
Peso bruto
48 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177560147
ECLASS 8.0
27180702
Descripción producto
SK PUERTA PARA MODULO REFRIGERACION PUERTA DOBLE, LXA 1200X1800 MM
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Técnica en detalle