Ángulo de conexión

Artículo No.: SV 9674445

Para una conexión sin taladros de sistemas de barras principales PLS-Maxi o PLS-Flat con sistemas de barras de distribución de los campos de regletas.

Artículo No.:
SV 9674445
Ejecución
para zona techo/zona suelo
Descripción producto
Para una conexión sin taladros de sistemas de barras principales PLS-Maxi o PLS-Flat con sistemas de barras de distribución de los campos de regletas.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para aplicación de barra colectora
L1/L2/L3
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Maxi 3200
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
7,56 kg
Peso bruto
8,4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
7,7
Código arancelario
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general