Juego de uniones angulares

Referencia: SV 9675.897

Para la unión de sistemas de barras horizontales PLS-Flat en la zona posterior con sistemas de barras verticales PLS-Flat.

Referencia:
SV 9675.897
Aplicación
Para la unión de sistemas de barras horizontales Flat-PLS en la zona posterior con sistemas de barras verticales Flat-PLS.
For number of bars per conductor
3
4
Adecuado para aplicación de barra colectora
N
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 100
Adecuado para
Profundidad: = 800 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 80, 100
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 juego
Contenido de cobre (kg / pza.)
16,65
Código arancelario
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general