Marco soporte para adaptador/soporte OM

Artículo No.: SV 9341850

Para anchura de adaptador de 45 mm/55 mm

Artículo No.:
SV 9341850
Aplicación
Puede utilizarse como recambio o para la configuración de circuitos.
Material
Poliamida
Color
RAL 9005
Para an. adaptador
55 mm
Observación
Aprobación UL en combinación con el adaptador/soporte OM
Dimensiones
Longitud: 237 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,235 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Fichas técnicas
Información técnica general
Technical Data sheet