Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Artículo No.: SV 9342610

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.

Artículo No.:
SV 9342610
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cubierta de bornes
Tuercas correderas
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad máx.
250 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 250 A, DIVQ/7
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 105 mm
Altura: 240 mm
Conexión de conductores redondos
35 ‐ 120 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
18,5 x 15,5 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Aprobaciones
UL
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,299 kg
Peso bruto
1,311 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,426
Código arancelario
85369095
EAN
4028177503809
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-ADAPT.APARELL. 250A
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Technical Data sheet