Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

Artículo No.: SV 9343050

Artículo No.:
SV 9343050
Ejecución
Para sistemas de embarrados de 60 mm
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 20 mm
Altura del espacio de embornado: 5 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M8
Intensidad de servicio máx.
160 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 106 mm
Altura: 194 mm
Conexión de conductores redondos
10 ‐ 95 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
10 ‐ 95 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,311 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,2
Código arancelario
85365080
EAN
4028177540316
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV NH SECCIONADOR GR.00, 160A, 690V
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle