Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

Artículo No.: SV 9344250

Artículo No.:
SV 9344250
Ejecución
Para montaje sobre placa de montaje
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 50 mm
Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.
400 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 210 mm
Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos
10 ‐ 240 mm²
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
10 ‐ 240 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,4 kg
Peso bruto
3,481 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1
Código arancelario
85369095
EAN
4028177540712
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV SECCIONADOR GR.2, 400A, 690V
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle