Regleta bajo carga para fusibles NH

Referencia: SV 9677.025

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Referencia:
SV 9677.025
Ejecución
3 polos conmutables
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
Para tamaño NH
00
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
N° de polos
3 polos
Tensión de servicio
800 V (AC), 3~
Intensidad de servicio máx.
160 A
Observación
Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 670 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 95 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,62 kg
Peso bruto
2,66 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,606
Código arancelario
85365080
EAN
4028177707108
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descripción producto
Regleta NH.00-3POLOS,160A,690V,(185mm)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general