Regleta seccionadora bajo carga NH

Artículo No.: SV 9677060

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9677060
Ejecución
3 polos conmutables
Funcionamiento
Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático
Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
Para tamaño NH
00
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M8
Installation type
Fijación con borne
N° de polos
3 polos
Tensión de servicio
800 V (c.a.), 3~
Intensidad de servicio máx.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 676 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 95 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,12 kg
Peso bruto
5,14 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,072
Código arancelario
85369095
EAN
4028177806689
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV Regleta bajo carga para fusibles NH, t. 00, 160 A, 800 V, de 3 polos, tornillo M8, 185 mm, salida de cables abajo, fijación con borne
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions