Regleta seccionadora bajo carga NH con control de fusibles electrónico

Artículo No.: SV 9677280

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9677280
Ejecución
3 polos conmutables
Funcionamiento
Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático
Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
Para tamaño NH
2
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M12
Installation type
Fijación atornillada
N° de polos
3 polos
Tensión de servicio
400 V, 3~
Intensidad de servicio máx.
400 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Altura: 941 mm
Conexión de conductores redondos
6 ‐ 240 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14,32 kg
Peso bruto
14,54 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
3,747
Código arancelario
85043129
EAN
4028177806795
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV Regleta NH.t2, 3POLOS, 400A, 400V.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions