Marco tensor

Artículo No.: AS 4050081

Mecanizado en paralelo de cajas en la zona de mecanizado de piezas cúbicas de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT para reducir las tareas de montaje y aumentar la productividad.

Artículo No.:
AS 4050081
Ejecución
Dispositivo de fijación neumática
Descripción producto
Permite el mecanizado en paralelo de cajas en la zona de mecanizado de piezas cúbicas de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Observación
El uso del marco tensor (Ref. 4050.080) en el centro de mecanizado BC (Ref. 4050.230) solo es posible en la variante de dos puertas.
Adecuados para referencia
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Dimensiones máximas envolventes a sujetar
Anchura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones mínimas envolventes a sujetar
Anchura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25 kg
Peso bruto
25 kg
Código arancelario
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descripción producto
AS Fijación multiple, BC 1008