- Artículo No.:
- AS 4055953
- Ejecución
- Ajuste motorizado de la profundidad incl. sistema de fijación
Sistema neumático de sujeción - Descripción producto
- El equipamiento de la máquina con una superficie de apoyo de mayor longitud permite el mecanizado de piezas cúbicas de hasta máx. 2000 mm de profundidad. De esta forma se garantiza, que envolventes no desensamblables puedan ser mecanizados en el Perforex MT.
- Ventajas
- Variable en profundidad
- Área de aplicación más flexible y ampliada
- Fácil manejo
- Disminución de las tareas de montaje
- Aumento de la productividad
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 95 kg
- Peso bruto
- 100 kg
- Código arancelario
- 84571090
- EAN
- 4028177967496
Mecanizado de cubos 2000 mm para Perforex MT 2101 S
Artículo No.: AS 4055953
El equipamiento de la máquina con una superficie de apoyo de mayor longitud permite el mecanizado de piezas cúbicas de hasta máx. 2000 mm de profundidad. De esta forma se garantiza, que envolventes compactas no desensamblables puedan ser mecanizados en el Perforex MT S.