Bomba electrohidráulica

Artículo No.: AS 4055730

La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.

Artículo No.:
AS 4055730
Descripción producto
La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.
Potencia
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Tensión de servicio
230 V, 50 Hz
Corriente nominal
6,5 A
Dimensiones máquinas
Anchura: 405 mm
Altura: 405 mm
Profundidad: 310 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 505 mm
Altura: 505 mm
Profundidad: 497 mm
Presión de servicio admisible (p máx.)
630 bar
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
32 kg
Peso bruto
34,5 kg
Código arancelario
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones