- Referencia:
- AS 4050.555
- Ejecución
- Modern operating solution with 21.5" full-HD multitouch monitor, Terra mini-PC with i5 processor
For support rails including punching function for slots and transverse holes
Cinco tamaños de barras DIN
Cutting Terminal CT H
- Ventajas
- Un trabajo rápido, preciso y fiable
- Sencilla manipulación
- Manejo fácil y seguro
- Cortes limpios gracias a las herramientas de alto rendimiento
- Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
- Disminución de los costes gracias a la optimización del corte
- Desbloqueo automático del tope final durante el proceso de corte
- Unidad de envase
- Cutting Terminal CT H
Unidad de mando
- Aplicación
- hydraulic cutting to length
- Material mecanizable
- Acero
- Aluminio
- Cobre
- Plástico
- Opciones de máquina
- Impresora de etiquetas 4050.557
- Sistema de almacenamiento 4050.558
- Interfaces
- Data imports from Eplan Pro Panel via the RiPanel Processing Center
- Data import of CSV lists
- Observación
- Wiring ducts and cable duct covers are cut to size manually.
- Superficie de apoyo
- Anchura: 4.000 mm
Altura: 1.850 mm
Profundidad: 673 mm
- Altura máx. de mecanizado canal para cables
- 100 mm
- Anchura máx. de mecanizado del canal para cables
- 125 mm
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Tipo carril soporte
- Guías perfil en C 30/15 (según EN 60 715)
- Guías omega NS 15 (según EN 60 715)
- Guías omega NS 35/15 (según EN 60 715)
- Guías omega NS 35/7,5 (según EN 60 715)
- Guías conductoras de corriente NLS-CU 3/10
- Para grosor de pared (máx.)
- 2,5 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 270 kg
- Peso bruto
- 270 kg
- Código arancelario
- 84623290
- EAN
- 4028177027169