Depósito oscilante WT 16 para la alimentación con terminales sueltos con collar plástico para sección de 0,5 mm² en la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.
- Artículo No.:
- AS 4051220
- Ventajas
- Alimentación segura de terminales
- Cambio sencillo y rápido de los consumibles
- Unidad de envase
- Depósito oscilante WT 16
- Aplicación
- Para terminales sueltos con una sección de 0,5 mm²
- Observación
- Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Adecuados para referencia
- 4051.205
- 4051.210
- Código arancelario
- 84799070
- EAN
- 4028177981140