Depósito de cables XL para Wire Terminal

Artículo No.: AS 4051038

El depósito de cables XL modular permite almacenar seis depósitos de cables respectivamente en dos niveles, con el consiguiente ahorro de espacio. Gracias al depósito central de cables es posible guiar 12 tipos de cables de forma controlada a la Wire Terminal a través de las guías de cables. En función del número de cables a utilizar es posible ampliar el depósito de cables mediante el módulo adicional a izquierda y derecha con hasta 36 recipientes de cables.

Artículo No.:
AS 4051038
Descripción producto
El depósito de cables XL modular permite almacenar seis depósitos de cables respectivamente en dos niveles, con el consiguiente ahorro de espacio. Gracias al depósito central de cables es posible guiar 12 tipos de cables de forma controlada a la Wire Terminal a través de las guías de cables. En función del número de cables a utilizar es posible ampliar el depósito de cables mediante el módulo adicional a izquierda y derecha con hasta 36 recipientes de cables.
Ventajas
Gran flexibilidad gracias al sistema modular
Datos técnicos
Para grandes depósitos de cables con una dimensión máxima de 500 x 500 mm
Guiado controlado de los cables hacia la Wire Terminal WT
Carga máx. admisible, planta inferior: 540 kg (corresponde a 6 depósitos de cables de 90 kg)
Carga máx. admisible, planta superior: 210 kg (corresponde a 6 depósitos de cables de 35 kg)
Unidad de envase
Módulo adicional
Superficie de apoyo
Anchura: 1.550 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidad: 1.050 mm
Adecuados para referencia
4051.024
4051.036
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
170 kg
Peso bruto
180 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177964549
Documentos
Instrucciones