- Artículo No.:
- AS 4051029
- Descripción producto
- La opción de impresión permite el etiquetado automatizado de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.
- Ventajas
- El sistema de impresión se encuentra integrado en el proceso completamente automático del Terminal de cableado WT.
- Óptimo etiquetado relacionado con el orden de los cables
- Soporte de los procesos de cableado posteriores
- Datos técnicos
- La impresión puede adaptarse individualmente, de forma manual o mediante la vinculación con Eplan
- Color
- negro
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20,5 kg
- Peso bruto
- 21,5 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177940376
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descripción producto
- AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the