Para punzonar escotaduras cuadradas
- Artículo No.:
- AS 4055392
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Maletín de plástico
Casquillo distanciador
Perno de tracción especial - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 3 mm
- Accionamiento hidráulico
- Sí
- Punzonadora □
- 92 x 92 mm
- Dimensiones
- Anchura: 92 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,26 kg
- Peso bruto
- 7,62 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- AS Perforadora para chapa de acero cuadrada
- Documentos
- Instrucciones