Cajas Bus BG

Artículo No.: BG 1577520

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

Artículo No.:
BG 1577520
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero
Cristal: policarbonato, 4 mm
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta
Ventana en la puerta
Placa de montaje
Protection category NEMA
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
385 mm x 275 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 340 mm
Altura ventana visualización: 115 mm
Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 92 mm
Grosor del material de la caja
1,38 mm
Grosor del material de la puerta
1,25 mm
Posición bisagras puerta
abajo
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,6 kg
Peso bruto
7,1 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177262027
ECLASS 8.0
27180101
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle