Ampliación de la zona de conexión para bases portafusibles

Artículo No.: SV 3418030

Cubierta de protección contra contactos incl. canal para cables para una ampliación lateral del área de conexión en 14 mm.

Artículo No.:
SV 3418030
Descripción producto
Cubierta de protección contra contactos incl. canal para cables para una ampliación lateral del área de conexión de aprox. 14 mm.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Fusibles
D 02-E 18
Adecuados para referencia
3418.010
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,707 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV Ampliación de zona de conexión latera
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle