Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Artículo No.: SV 3528010

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.

Artículo No.:
SV 3528010
Material
E-Cu
Espesor de barra
10 mm
Intensidad (máx.)
1.368 A
Sección
900 mm²
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Tipo de barra colectora
Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS 1600
Adecuados para referencia
9342.000
9342.004
9342.050
Dimensiones
Longitud: 895 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
21,72 kg
Peso bruto
21,72 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
7,24
Código arancelario
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARR.COLEC.ESP.1600A 895MM 3UDS.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle