Protección contra contactos de la parte posterior de un montaje de embarrados.
- Artículo No.:
- SV 9340170
- Descripción producto
- Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- Pletinas flexibles, 3 polos
- Adecuados para referencia
- 9341.000
- 9341.050
- Dimensiones
- Longitud: 2.400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,475 kg
- Peso bruto
- 2,675 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177572331
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV RILINE 60 BANDEJA BASE SECCION L= 2400MM
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)