- Artículo No.:
- SV 9340270
- Ejecución
- sin sistema de contacto
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- Chasis: RAL 7035
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Tipo carril soporte
- Marcode soporte, 1 x TS 55D-V
- N° de polos
- 3 polos
- Apoyo bastidor soporte
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 55 mm
Altura: 272 mm
- Carriles soporte nº/al.
- 1 / 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Marco soporte (An.xAl.)
- 55 mm x 237 mm
- Aprobaciones
- UL
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,258 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV SOPORTE OM 55x208 MM APOYO BASTIDOR SOP.