Bloque de conexión

Artículo No.: SV 9342321

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles. Adecuados para barras 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.

Artículo No.:
SV 9342321
Descripción producto
Adecuado para barras de 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.
Material
Chasis: poliamida
Cubierta: ABS
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
3 bornes incl. cubierta
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)
65 x 27 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)
65 x 22 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Intensidad máx.
1.600 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
Observación
Con una categoría de sobretensión III se alcanza una tensión de servicio de 1000 V (c.a.).
Si se utiliza el borne sobre sistemas de barras bipolares (SV 9340.040) debe girarse el borne para la conexión a la barra PE en 180°.
Dimensiones
Anchura: 85 mm
Altura: 88 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
2,1 kg
Peso bruto
2,197 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,136
Código arancelario
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Bloque de conexión unipolar, hasta 1600 A
Aprobaciones
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle