Soporte de barras 2 polos

Artículo No.: SV 9600005

Para aplicación en PEN/N/PE y N/PE.

Artículo No.:
SV 9600005
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Adecuado para barras colectoras
12 x 5 mm
N° de polos
2 polos
Distancia entre centros de las barras colectoras
70 mm
Tensión de servicio
1000 V, 2~
1500 V (DC)
Soporte N/PE
Soporte PEN/N/PE
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
Peso bruto
0,246 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV Soporte de barras colectoras Mini-PLS
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle