Bulones de conexión para Maxi-PLS

Artículo No.: SV 9640380

Para la conexión de cables con terminales.

Artículo No.:
SV 9640380
Descripción producto
Para la conexión de cables con terminales.
Material
Bulones de conexión: acero, galvanizado
Tuerca corredera: aleación de cobre
Unidad de envase
Bulones de conexión
Tuercas correderas
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensiones
Rosca: M16
Long. de la rosca: 30 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,21 kg
Peso bruto
0,312 kg
Código arancelario
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descripción producto
SV MAXI-PLS ESPIGA DE CONEXION 2000A, M16, 3 UNIDADES
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle