Borne de conexión para conductores redondos

Artículo No.: SV 9650325

Para conexión de conductores cilíndricos.

Artículo No.:
SV 9650325
Descripción producto
Para conexión de conductores cilíndricos.
Material
Borne de conexión: latón, estañado
Bulones de conexión: acero, galvanizado
Tuerca corredera: aleación de cobre
Unidad de envase
Borne de conexión
Bulones de conexión
Tuerca corredera
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Conexión de conductores redondos
95 ‐ 300 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,428 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV MAXI-PLS BORNE DE CONEXION 1UD. PARA MAXI-PLS 3200A, 95-300mm², RE/RM
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle