Tuerca corredera para barras colectoras Maxi-PLS

Artículo No.: SV 9650990

Para la introducción lateral en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.

Artículo No.:
SV 9650990
Descripción producto
Para la fijación de pletinas flexibles y componentes de conexión a barras colectoras Maxi-PLS. Para la introducción lateral en el perfil de las barras y la fijación de los pernos roscados.
Material
Tuerca corredera: aleación de cobre
Longitud
35 mm
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M12
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,78 kg
Peso bruto
0,884 kg
Código arancelario
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV MAXI-PLS-TUERCA CORREDERA 3200A, M12,VE=15ST
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones