Carril de montaje Juego para cubrir barras de distribución (campo de regletas Jean Müller)

Artículo No.: SV 9674381

Necesario para el montaje de la cubierta de la barra de distribución.

Artículo No.:
SV 9674381
Descripción producto
Necesaria para el montaje de la cubierta de la barra de distribución.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Compuesto por 2 carriles de montaje
Incl. material de fijación
Observación
Para 1 campo de regletas se precisa 1 UE del carril de montaje.
Adecuado para
Altura: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,522 kg
Peso bruto
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Carril perforado para SV 9674380
Documentos
Instrucciones