Pletina de conexión para pletinas flexibles

Artículo No.: SV 9676748

Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.

Artículo No.:
SV 9676748
Descripción producto
Para la conexión de pletinas flexibles a sistemas de embarrados con 2 hasta 4 pletinas planas por conductor. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
Material
Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
Garra para barras: acero inoxidable
Unidad de envase
Incluye material de fijación (sin tornillos)
Observación para el montaje
La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
Garra de fijación con tuerca encastada M10
Barras por conductor
2
Medida de fijación
50 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
63 x 20 mm
Adecuado para pletinas flexibles
Cantidad: 2
con nº láminas: 10
con anchura de lámina: 63 mm
con grosor de lámina: 1 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,47 kg
Peso bruto
0,478 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,19
Código arancelario
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Fijación pletina flexible 2x10x63x1mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle