Marco soporte para equipos montados en carril DIN

Artículo No.: SV 9683.783

Juego de marco soporte para el alojamiento de aparatos de montaje en línea (por ej. MCB's).

Artículo No.:
SV 9683.783
Descripción producto
Juego de marco soporte para el alojamiento de aparatos de montaje en línea (por ej. MCB's). La fijación de los carriles soporte se realiza con dos ángulos de montaje a los módulos laterales para área de función. La cubierta se fija mediante tornillos moleteados al marco soporte. En combinación con separadores del área de función, placa de montaje parcial y módulos laterales es posible realizar una división interna en forma 2, 3 o 4.
Material
Marco soporte: chapa de acero, galvanizada, 1,5 mm
Cubierta: chapa de acero, pintada, 1,5 mm
Unidad de envase
Carriles soporte
2 ángulos de montaje
1 cubierta con escotadura
Incl. material de fijación
Para altura del área de función
300 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Cantidad de unidades 17,5 mm
2 x 36
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Marco soporte para carril DIN 800 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general