Soporte de barras para ensamblaje de embarrados (zona dorsal)

Artículo No.: SV 9686060

Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la parte posterior de armario a armario.

Artículo No.:
SV 9686060
Descripción producto
Para el ensamblaje en la parte posterior del armario de sistemas de barras de 3 o 4 polos de pletinas flexibles de armario a armario.
Material
Duroplástico
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Semejante RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
50 x 10 mm
Distancia entre centros de las barras colectoras
185 mm
Observación para el montaje
Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,7 kg
Peso bruto
3,04 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV Soporte de barras,3 polos,185mm,50x10
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Safety instructions