Placa de montaje para KL

Artículo No.: KL 1561700

Placas de montaje para equipamiento, tambi�n fuera de la caja.
Artículo No.:
KL 1561700
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para tipo de armario
KL
Adecuado para
Tipo de armario: KL
Anchura: = 300 mm
Altura: = 150 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,551 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177010031
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KL PLACA MONTAJE P/1501-15-22-30
Fichas técnicas
Técnica en detalle