Placa de montaje para KL
Artículo No.: KL 1569700
Placas de montaje para equipamiento, tambi�n fuera de la caja.
Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene 2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de cajas de bornes KX, cajas KX Bus, cajas de bornes HD, cajas de bornes Ex:
- Artículo No.:
- KL 1569700
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para tipo de armario
- KL
- Adecuado para
- Tipo de armario: KL
Anchura: = 500 mm
Altura: = 300 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,05 kg
- Peso bruto
- 2,16 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- KL PLACA MONTAJE P/1509-37 KL PLACA DE MONTAJE PARA KL 1509/37