Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo mediante las levas marcadas alrededor del armario hasta una carga de 25 N.
- Artículo No.:
- AX 2393400
- Descripción producto
- Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo mediante las levas marcadas alrededor del armario hasta una carga de 25 N. Variable con 2 filas de taladros, creando superficie de montaje adicional para por ej.: chasis de sistema de 14 x 39 mm, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, soporte para tubos.
- Ventajas
- Un sólo tornillo para la fijación del carril en el armario
- Incl. adaptador para interruptor de puerta
- Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25
- Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesario realizar ninguna mecanización)
- Compensación automática de potencial
- Posible montaje posterior también con la placa de montaje instalada. Posibilidad de montaje a través de placas de entrada de cables
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Observación para el montaje
- Para montaje de la iluminación LED solo en combinación con el ángulo de montaje para equipamiento interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Profundidad: = 400 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,996 kg
- Peso bruto
- 1,02 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177925199
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- AX Carril para montaje interior, para Pr.: 400 mm
- Documentos
- Info sheet