Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.
- Artículo No.:
- SZ 2411651
- Ventajas
- Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
- Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
- Material
- Poliamida 6
Junta: CR/NBR - Color
- RAL 7035
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensiones
- Altura: 47,5 mm
- Rosca
- M40 x 1,5
- Long. de la rosca
- 10 mm
- Sección de cables mín.
- 19 mm
- Sección máx. del cable
- 28 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...100 °C
- torque
- 12 Nm
- Ancho de llave
- 46 mm
- Dimensiones
- Rosca: M40 x 1,5
Long. de la rosca: 10 mm - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,28 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177809956
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- SZ Prensaestopa de poliamida M40x1,5
- Documentos
- Info sheet
- Fichas técnicas
- Data sheets