Para la introducción de conectores preconfeccionados en armarios con placa de entrada de cables ya montada. La placa de entrada de cables partida puede aislarse mediante chapas deslizantes con perfil de estanqueidad elástico.
- Artículo No.:
- SZ 2567400
- Descripción producto
- Para la introducción de conectores preconfeccionados en armarios con placa de entrada de cables ya montada. La placa de entrada de cables partida puede aislarse mediante chapas deslizantes con perfil de estanqueidad elástico.
- Material
- Placa de entrada de cables: chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 436 mm
Profundidad: 221 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 7
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,034 kg
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ Placa de entrada de cables metálica, para AX, con perfil de goma, An.Pr.: 436x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 7
- Documentos
- Info sheet