Para la conducción segura de los cables, por ej. del armario de distribución o de la placa de montaje hacia la puerta.
- Artículo No.:
- SZ 2596000
- Descripción producto
- Para la conducción segura de los cables, por ej. del armario de distribución o de la placa de montaje hacia la puerta. El soporte para tubo para cables ofrece posibilidades de fijación para bridas para cables convencionales, de esta forma pueden fijarse los cables en la entrada y salida del tubo.
- Material
- Polietileno
- Unidad de envase
- 1 rollo = 25 m
- Diámetro interior
- 36 mm
- Dimensiones
- Longitud: 25 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,78 kg
- Peso bruto
- 3,82 kg
- Código arancelario
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- SZ TUBO P/CABLES DIAMETRO 36MM, 25 M.