Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.
- Artículo No.:
- SK 3237700
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Axial, motor con espira de arranque
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 20 m³/h
A 60 Hz: 25 m³/h - Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- A 50 Hz: 15 m³/h
A 60 Hz: 18 m³/h - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 13 W
A 60 Hz: 11,1 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,1 A
A 60 Hz: 0,09 A - Dimensiones
- Anchura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidad: 64,5 mm - Pr. de montaje
- 46 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 92 mm
Altura escotadura: 92 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro
- IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Tipo 3, 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Observación
- En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 42 dB(A)
A 60 Hz: 47 dB(A) - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,462 kg
- Peso bruto
- 0,464 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177997776
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador con filtro Blue e+, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035