Para armarios y carriles con perforaciones rectangulares de sistema 12,5 x 10,5 mm muelle de presión como ayuda de introducción, unión mecánica y eléctrica en las perforaciones de sistema.
- Artículo No.:
- TS 4165000
- Descripción producto
- El sistema de muelle facilita la introducción y garantiza la conexión mecánica y eléctrica en las perforaciones del sistema.
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- A carriles de montaje 23 x 23 mm
- A chasis de montaje 23 x 73 mm
- A chasis de montaje 45 x 88 mm
- Al chasis de sistema 23 x 73 mm
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
- Dimensiones
- Rosca: M8
- Rosca
- M8
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,431 kg
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177093003
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
- TS TUERCAS ENCLAVAMIENTO M8 - 50 UDS.