- Artículo No.:
- VX 5302036
- Descripción producto
- Para el cierre de todo el contorno del nivel de montaje de 19" y un guiado adecuado del flujo de aire frío hacia los componentes.
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Alternativamente puede atornillarse
- Adaptado a la altura máxima del armario de 47 UA para un corte a la longitud deseada
- Aplicación
- El juego de escobillas se ha diseñado para combinarse con dos canales para cables verticales, a ambos lados, en el lateral del nivel de montaje de 19". La combinación del juego de escobillas con un canal para cables puede utilizarse como alternativa a la chapa de conducción de aire.
- La combinación con chapa de conducción del aire y canal para cables también es posible como montaje parcial
- Funcionamiento
- El juego de escobillas está compuesto por escobillas verticales para la zona entre el canal para cables y el lateral, así como chapas de conducción de aire con escobillas para cerrar la zona del techo y del suelo en el nivel de montaje de 19"
- Material
- Escobilla: plástico, UL 94-V0
Cerdas: plástico, UL 94-HB
Chapas de conducción del aire: Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 escobillas verticales, a ambos lados
2 chapas de conducción del aire horizontales, arriba y abajo
2 escobillas horizontales, arriba y abajo entre el primer nivel de montaje de 19" y la chapa de techo o de entrada de cables
8 escobillas entre el canal para cabes y la chapa de techo o suelo
Incl. material de fijación
- Long. de las cerdas
- 48 mm
- Posibilidades de montaje
- Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
- Guías perfil de 19" Dynamic en el VX IT
- Observación para el montaje
- Para utilizar el canal para cables en combinación con el juego de escobillas como elemento para la conducción del aire, deben cerrarse las escotaduras de entrada de cables en el canal o cubrirlas con un panel entrada de cables con escobilla
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,6 kg
- Peso bruto
- 4,8 kg
- Código arancelario
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
IT Brush kit, for two for cable duct, 1 P.