Alojamiento en suelo para TS IT

Artículo No.: DK 5501350

Para montaje de módulos de chapa de entrada de cables.

Artículo No.:
DK 5501350
Descripción producto
Para alojar chapas para suelo modulares.
Ventajas
Montaje o atornillado sin herramientas.
Sencilla ampliación del equipamiento y posibilidad de combinación con la protección antivuelco.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 carriles receptores incl. material de fijación.
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Profundidad: 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,8 kg
Peso bruto
2,22 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
soporte suelo TS IT T 1200 RAL7035
Documentos
Instrucciones