Para el cierre de zonas abiertas dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19").
- Artículo No.:
- DK 7151305
- Descripción producto
- El panel ciego se utiliza para el cierre de zonas abiertas dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"). La rápida fijación sin herramientas permite su cómoda integración en cualquier punto y en caso necesario su desmontaje. Con la aplicación consecuente del panel ciego puede obtenerse en los racks parcialmente equipados un guiado del aire óptimo.
- Datos técnicos
- Unidades de altura 3 UA (3 x 1 UA)
- Material
- Plástico
Autoextinguible según UL 94 HB, sin halógenos - Superficie
- mate
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Panel ciego 3 UA con fijación rápida integrada
- Build-up height
- 3 UA
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 1,011 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descripción producto
- DK Panel ciego 3x1UA - Toolless