Cable de conexión y prolongación para fuentes de alimentación en diversas variantes extranjeras.
- Artículo No.:
- DK 7200210
- Ejecución
- Cable de conexión
- Descripción producto
- Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C13/C14/C19/C20). Cable de PVC tripolar.
- Aplicación
- Fuente de alimentación CMC III
- CMC III Power Unit
- Sección
- 1 mm²
- Long. cable de conexión
- 1,8 m
- Conector (tipo)
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Tensión
- 230 V
- Enchufes
- Conector C13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,21 kg
- Peso bruto
- 0,213 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descripción producto
- DK CABLE CONEXION D/F/B 230V. DK CABLE DE CONEXION EJECUCION F/B