Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 oct. 2021
- Referencia:
- DK 7827.160
- Ejecución
- En forma de U
- Ventajas
- El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
- Datos técnicos
- Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI)
- Taladros redondos y cuadrados laterales
- Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 33 UA
- Observación
- Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24"
- Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente.
- Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
CS Toptec
Altura: 1.600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,766 kg
- Peso bruto
- 4,966 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK GUIA PERFIL EN U 33UA