Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al armario, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
- Artículo No.:
- VX 8640026
- Descripción producto
- Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al armario, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
- Material
- Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantallas de zócalo: chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 4 cantoneras de zócalo, 200 mm de altura
4 cubiertas angulares
1 cubierta de ensamblaje
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación - Observación
- Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.600 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/UE
- 14,9 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 14,64 kg
- Peso bruto
- 14,84 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 200 mm, para An.: 1600 mm, chapa de acero
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones