Sistemas de ensamblaje TS 8 Para configuración frontal modular

Artículo No.: TS 8806512

Sistemas de ensamblaje TS 8, sin puerta frontal y placa de montaje, preparado para el montaje de puertas parciales, placas de montaje parciales, bandejas para aparatos, etc.

Artículo No.:
TS 8806512
Aplicación
Adecuado para el montaje de
Placas de montaje parciales
Bandejas para aparatos y cajones
Chasis y guías
puertas parciales con y sin cristal
puertas transparentes completas
Cajones
puertas partidas en vertical
Pantallas con bisagras arriba
Viga de protección
Material
Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables, tres piezas
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
58,4 kg
Peso bruto
62,7 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177250444
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door
Aprobaciones
Bureau Veritas
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica