- Artículo No.:
- TS 8808790
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Puerta: texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta dorsal, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 95 kg
- Peso bruto
- 100 kg
- EAN
- 4028177698352
- ECLASS 8.0
- 27180101